Befogócsap acél edzett és barnított 04395-100
- Párhuzamos felfogatás az asztalhoz képest
- A munkadarab támasztófelületének növelése
- Alkalmas zavaróél nélküli megmunkáláshoz
- A közbenső alátét megakadályozza a sérüléseket a gépasztalon
- A szorítógyűrű megakadályozza a lenyomatokat a munkadarabon
Sales unit
139,20 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping bolt
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened and black oxid finish
Component
material
brass
Surface finish
component
bright
Clamp range
8-40
H
100
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Szorítócsap , acél.
Szorítógyűrű, sárgaréz.
Szorítógyűrű, sárgaréz.
Kivitel
Szorítócsap, edzett és barnított.
Szorítógyűrű, fémtiszta.
Szorítógyűrű, fémtiszta.
További információk
A szorítócsapok horonybetétekkal közvetlenül rögzíthetők a gépasztalon. A szűk magassági tűrésosztályok (js6) párhuzamos befogást biztosítanak az asztalhoz.
A befogási tartomány 8 – 40 mm. Emellett szorítócsavarok is elérhetők a 40 – 67 mm-es és a 65 – 87 mm-es befogási tartományokhoz.
A közbetéttárcsa megakadályozza a gépasztal sérülését, valamint az elmozdulást a meghúzás során. A sárgaréz szorítógyűrű megakadályozza a lenyomatokat a munkadarabon.
A befogási tartomány 8 – 40 mm. Emellett szorítócsavarok is elérhetők a 40 – 67 mm-es és a 65 – 87 mm-es befogási tartományokhoz.
A közbetéttárcsa megakadályozza a gépasztal sérülését, valamint az elmozdulást a meghúzás során. A sárgaréz szorítógyűrű megakadályozza a lenyomatokat a munkadarabon.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.