text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Angle
Version 1
Open
Main material
steel
Surface finish body
galvanised and passivated
B=Width
40
H=Height
60
L=Length
80
S=Thickness
4
B1
10,4
H1
36
L1
56
Steel code
1.0037
UNSPSC Code
27112101
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
horganyzott és kék passzivált.
További információk
A szögvas ütközőként használható raszterfuratos és hornyos asztalokon. Recézettfejű csavarokkal további finombeállítás lehetséges. A szögvasak szorítócsapok és alátétek segítségével rögzíthetők a raszterfuratos asztalokon. Excenteres szorítómodulokkal kombinálva hornyos gépasztalokon is befoghatók.
Előnyök
Rugalmasan eltolható és pozicionálható.
Egyszerű szerelés nyílás révén.
Fokozatmentesen állítható.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought