text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóék
Kivitel 1
kettős
Kivitel 2
T-horonyhoz
Terméktípus
oldalszorítás
Alaptest anyaga
szerszámacél
Alaptest felülete
edzett
Komponens anyaga
szerszámacél
Komponens felülete
edzett és barnított
B=Szélesség
41
D=Menet
M12X50
A max.
49
A min.
42
Alkalmazás
nyersdarabok
B1
30
C
36
E
5
G
14
Meghúzási nyomaték max. Nm
85
Rögzítési mód
T-horony
Szorítóerő max. kN
40
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
Alaptest, befogó szegmensek, szerszámacél.
Kivitel
Alaptest, edzett.
Befogó szegmensek, edzett (49-51 HRC) és barnított.
Ékfelületek, köszörült.
További információk
Kompakt kivitelük révén a kettős szorítóékek kiválóan alkalmasak vízszintes és függőleges irányú többszörös befogásokhoz. Az edzett és köszörült ék alakú felületeken nagy szorítóerők érhetők el.
A megfelelő szorítóékek választhatóan raszteres furatban vagy T-horonyban rögzíthetők. A hengeresfejű csavar (DIN 912) becsavarásával mindkét szorító szegmens kifelé mozog és egy rögzített ütközőnek nyomják a munkadarabokat.
A kettős ék révén ennél a kivitelnél ún. ”leszorító hatás” jelentkezik.
Az alábbi rendelési számok esetén az eltolási út a következőképpen alakul:
04527-12 = ±1,0 mm
04527-16 = ±1,5 mm
Rajzi hivatkozás
D) Hengeres fejű csavar DIN 912

1) Ékes szorító
2) Munkadarab
3) Rögzített ütköző
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought