Szorítóék megmunkálási ráhagyással alumínium eloxált 04523-12
- Két munkadarab egyidejű befogása
- A munkadarab kontúr bedolgozásához
- A kompakt kivitel helytakarékos többszörös befogást tesz lehetővé
- Leszorító hatással
Mennyiségi egység
168,92 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóék
Kivitel 1
megmunkálási ráhagyással
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
Komponens
anyaga
edzett acél
Komponens
felülete
barnított
D=Menet
M12
L=Hossz
47,5
Alkalmazás
megmunkált munkadarabok
B1
min. - max.
76,2 - 78
B2
30,9
B3
15,7
D1
M5
H
38,1
H1
19
L1
30,5
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
38,4
Rögzítési mód
menet
Szorítóerő
max. kN
15,6
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Külső elem, alumínium profil.
Ék, betétedzésű acél.
Ék, betétedzésű acél.
Kivitel
Külső elem, eloxált.
Ék, barnított.
Ék, barnított.
További információk
A szorítóékkel egyidejűleg két munkadarab befogása végezhető el. A megfelelően kimarások révén a munkadarabok alakzáró és ezáltal abszolút biztonságos és csavarodásmentes befogása valósítható meg. A kompakt kivitel révén helytakarékos többszörös befogás valósítható meg.
Rajzi hivatkozás
1) A rögzítőlemez csak az alakmaráshoz szolgál, a munkadarab befogására nem.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.