text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóék
Kivitel 1
megmunkálási ráhagyással
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Komponens anyaga
edzett acél
Komponens felülete
barnított
D=Menet
M4
L=Hossz
15,7
Alkalmazás
megmunkált munkadarabok
B1 min. - max.
28,6 - 29,1
B2
10,6
B3
4,6
D1
M2
H
12,7
H1
6,3
L1
10,16
Meghúzási nyomaték max. Nm
3,4
Rögzítési mód
menet
Szorítóerő max. kN
2,2
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Külső elem, alumínium profil.
Ék, betétedzésű acél.
Kivitel
Külső elem, eloxált.
Ék, barnított.
További információk
A szorítóékkel egyidejűleg két munkadarab befogása végezhető el. A megfelelően kimarások révén a munkadarabok alakzáró és ezáltal abszolút biztonságos és csavarodásmentes befogása valósítható meg. A kompakt kivitel révén helytakarékos többszörös befogás valósítható meg.
Rajzi hivatkozás
1) A rögzítőlemez csak az alakmaráshoz szolgál, a munkadarab befogására nem.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak