Munkadarab stabilizátor acél 02400-50350450
- Vibrációk minimalizálása
- Egyszerű rögzítő mechanizmus
- Fokozatmentesen állítható hossz
- Szabadon pozicionálható
Mennyiségi egység
2 128,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Munkadarab stabilizátor
Alaptest
anyaga
acél
D=átmérő
50
L
max.
450
L
min.
350
Méret
50
UNSPSC Code
31161510
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
Acél.
Kivitel
Feketére oxidált teleszkópos rögzítőegység és rögzítőkészlet.
Csupasz tengely.
Csupasz tengely.
További információk
A munkadarab-stabilizátor hossza fokozatmentesen állítható. A tengely egy szorítómechanizmussal biztonságosan rögzíthető húzás és nyomás ellen.
A munkadarab-stabilizátor egy teleszkópos szorítóegységből áll, két rögzítőkészlettel és két B formájú gallérral ellátott szorítógolyóból a 25-ös vagy az 50-es rendszermérethez.
A munkadarab-stabilizátor egy teleszkópos szorítóegységből áll, két rögzítőkészlettel és két B formájú gallérral ellátott szorítógolyóból a 25-ös vagy az 50-es rendszermérethez.
Egyedi igényre
Rögzítő készlet szorítógolyóval.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.