Támcsavar ellenanyával edzett acél 02037-20020
- Alkalmas pozicionáló elemként
- Állítható támasz
Mennyiségi egység
23,82 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támcsavar
Kivitel 1
ellenanyával
Alaptest
anyaga
edzett acél
B=Magasság
115
E=Menethossz
80
G=Menet
M20
SW=kulcsnyílás
36
A
20
C
20
D
15
Rögzítési mód
külső menet
SW1
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
Edzett acél, nemesített.
Kivitel
Barnított.
További információk
A lekerekített csap révén a támcsavarok pozicionáló elemként is használhatók furatos munkadarabok számára.
A 02037-20020 és 02037-20040 változatok nyolclapúak.
A 02037-20020 és 02037-20040 változatok nyolclapúak.
Rajzi hivatkozás
1) Ellenanya
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.