Támasztótest edzett acél 02392-12032
- Köszörült és nemesített támasztófelületek
- Különböző magasságban kapható
- Rögzítés hengeresfejű csavarral
- Munkadarab felhelyezéséhez
Sales unit
24,77 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Support element
Main
material
QT steel
A=Height
32
B=Diameter
40
C=Through hole f sock.head scr
M12
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
nemesített és barnított.
Támasztófelületek, köszörült.
Támasztófelületek, köszörült.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.