Támasztótest edzett acél 02392-10040
- Köszörült és nemesített támasztófelületek
- Különböző magasságban kapható
- Rögzítés hengeresfejű csavarral
- Munkadarab felhelyezéséhez
Sales unit
26,61 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Támasztótest
Alaptest
anyaga
edzett acél
A=Magasság
40
B=Átmérő
32
C=Atmenő furat DIN 912 hengere
M10
D
9
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
nemesített és barnított.
Támasztófelületek, köszörült.
Támasztófelületek, köszörült.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.