text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Támasztótest
Alaptest anyaga
edzett acél
A=Magasság
50
B=Átmérő
25
C=Atmenő furat DIN 912 hengere
M8
D
7
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
Nemesacél.
Kivitel
nemesített és barnított.
Támasztófelületek, köszörült.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought