text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Támasztóléc
Kivitel 1
állítható
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest színe
barnított
D=Menet
M16
H=Magasság
32
B
50
B1
17
H1
15
L
140
L1
90
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
Nemesacél.
Kivitel
nemesített és barnított.
Támasztófelületek, köszörült.
További információk
A menetes furat a készülékelemek rögzítésére szolgál.
Az állítható támasztólécekkel minden tetszőleges helyzet beállítható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought