Seating ledges adjustable QT steel black oxidised 02395-12150
- Köszörült és nemesített támasztófelületek
- Különböző magasságban kapható
- Rögzítés hengeresfejű csavarral
- Munkadarab felhelyezéséhez
- Szabadon pozicionálható
Sales unit
120,08 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Seating ledges
Version 1
adjustable
Main
material
QT steel
Main
colour
black oxidised
D=Thread
M12
H=Height
50
B
38
B1
13
H1
37
L
140
L1
90
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
nemesített és barnított.
Támasztófelületek, köszörült.
Támasztófelületek, köszörült.
További információk
A menetes furat a készülékelemek rögzítésére szolgál.
Az állítható támasztólécekkel minden tetszőleges helyzet beállítható.
Az állítható támasztólécekkel minden tetszőleges helyzet beállítható.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.