Támasztóléc állítható edzett acél barnított 02395-12132
- Köszörült és nemesített támasztófelületek
- Különböző magasságban kapható
- Rögzítés hengeresfejű csavarral
- Munkadarab felhelyezéséhez
- Szabadon pozicionálható
Mennyiségi egység
110,51 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Seating ledges
Version 1
adjustable
Main
material
QT steel
Main
colour
black oxidised
D=Thread
M12
H=Height
32
B
38
B1
13
H1
19
L
140
L1
90
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
Nemesacél.
Kivitel
nemesített és barnított.
Támasztófelületek, köszörült.
Támasztófelületek, köszörült.
További információk
A menetes furat a készülékelemek rögzítésére szolgál.
Az állítható támasztólécekkel minden tetszőleges helyzet beállítható.
Az állítható támasztólécekkel minden tetszőleges helyzet beállítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.