text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Support cylinder
Main material
QT steel
A=Outside diameter
50
J=Mounting screw
M12
B
26
C
60
D
70
E
17
F
28,5
F N
9000
G
42
K
M12x24
L
M12x30
M
M5x12
SW
8
Spring force final pressure F2 approx. N
30
Spring force initial pressure F1 approx. N
15
UNSPSC Code
31161518
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
Description

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, barnított.
Nyomócsap, edzett és barnított.
Rajzi hivatkozás
J = Szerelőcsavar
L = Golyós nyomócsavar
M = Belső hatszög kulcsnyílású hernyócsavar

1) Támaszcsavar
2) Hatlapú anya
3) Golyós nyomócsavar
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak