Support cylinder QT steel 02335-08052
- Túlnyúló befogási helyek alátámasztása
- Megakadályozza a rezgéseket és az elhajlást
- Összehangolás a munkadarabbal rugóerő révén
- Szorítás hengeresfejű csavarral
Sales unit
66,66 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Support cylinder
Main
material
QT steel
A=Outside diameter
35
J=Mounting screw
M8
B
19
C
42
D
52
E
15
F
18,8
F
N
6000
G
28,5
K
M8x16
L
M8x20
M
M4x8
SW
5
Spring force
final pressure
F2 approx. N
27
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, barnított.
Nyomócsap, edzett és barnított.
Nyomócsap, edzett és barnított.
Rajzi hivatkozás
J = Szerelőcsavar
L = Golyós nyomócsavar
M = Belső hatszög kulcsnyílású hernyócsavar
1) Támaszcsavar
2) Hatlapú anya
3) Golyós nyomócsavar
L = Golyós nyomócsavar
M = Belső hatszög kulcsnyílású hernyócsavar
1) Támaszcsavar
2) Hatlapú anya
3) Golyós nyomócsavar
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.