text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Támasztóelem
Kivitel 1
hidraulikus
Alak
A
Alaktípus
egyszeres hatású
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
Csatlakoztatási mód
fúrt csatornák
D
28,2
Dugattyú- átmérő
16
G
M30x1,5
H
72,5
H1
55,5
H2
9,5
H3
10
H4
6
H5
10
Löket
8
Rugóerő F, max. (N)
23
Rugóerő min. (N)
10
SW
24
SW1
13
SW2
17
Térfogatáram max. (cm³/s)
25
UNSPSC Code
31161518
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
A szerszámok megmunkálása közben támasztóelemeket alkalmaznak, hogy elkerüljék a munkadarab rezgését és behajlását. A becsavarozható támasztóelemek vízszintesen és függőlegesen is beszerelhetők. Mindkét szerelési lehetőséggel a befogó szerkezetben helytakarékos pozíciók alakíthatók ki.
A hidraulikus beszorítás kombinálva vagy külön hidraulikus befogással történhet.
Anyag
Ház és dugattyú, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
Dugattyú, edzett.
Működési mód
Fúrt csatornák.
Műszaki adatok
- Max. üzemi nyomás: 500 bar.
- Megengedett terhelés 500 bar mellett: 9 kN.
- Min. olajnyomás: 100 bar.
- Max. meghúzó nyomaték: 60 Nm.
Felszerelés
Lásd beszerelési kontúr.
Előnyök
- Integrált fémlehúzó.
- Felhelyezés mindig rugóerővel.
- Kis szerelési méretek.
- Vízszintesen/függőlegesen beszerelhető.
- Különálló/befogással kombinált beszorítás.
- Beépített Kantseal-tömítés.
Szállítási terjedelem
1 db. Kantseal-tömítést tartalmaz.
Rajzi hivatkozás
1) Beszerelési kontúr
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak