text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Támasztóelem
Kivitel 1
hengeres
Alak
B
Alaptest anyaga
edzett acél
F max. N
4000
UNSPSC Code
31161518
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
1.1181 edzett acél.
Kivitel
Barnított.
Rajzi hivatkozás
1) Központosító furat 02210-hez
2) Menetes furat a következőkhöz: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
3) Rugóerő 0,8-2,1 N
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought