text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Támasztóelem
Kivitel 1
nyomócsappal
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
Komponens anyaga
edzett acél
Komponens felülete
nemesített és barnított
B=Szélesség
32
D=külső átmérő
25
G=Menet
M12x20
H1=Magasság
47
H=Teljes magasság
57
L=Hossz
75
F N
9000
H2
27
H3
28,3
L1
25
L2
15
L3
30
M
M12x30
N
M12
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
1
Rugóerő, végső F2 kb. N
11
Rögzítőcsavarok meghúzási nyomatéka Nm
22
UNSPSC Code
31161518
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
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, barnított.
Nyomócsap, nemesített és barnított.
Rajzi hivatkozás
M = Golyós nyomócsavar
N = Átmenő furat a belsü hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarhoz (DIN 912)

1) Elfordulás elleni biztosítás
2) Támaszcsavar
3) Hatlapú anya
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought