text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Támasztóelem
Alaptest anyaga
acél
E=Szélesség
30
H=Magasság
30
L=Hossz
149
C
6
D
16
D1
M10
D2
12,5
D3
24,4
F kN
15
H1
31
H2
10
H3
10
L1
44
L2
61
L3
32
L4
11
UNSPSC Code
31161518
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
Acél.
Kivitel
betétedzett barnított és köszörült.
További információk
A támasztóelem megtámasztásra szolgál marás, fúrás, gyalulás és köszörölés közben az ú.n. berezonálás, vagy kirázódás megakadályozására.
Rajzi hivatkozás
1) Állítócsavar
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak