Támasztóelem állítható edzett acél 02333-12031
- Túlnyúló befogási helyek alátámasztása
- Megakadályozza a rezgéseket és az elhajlást
- Összehangolás a munkadarabbal rugóerő révén
- Szorítás recézettfejű csavarral
Sales unit
52,05 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Support element
Version 1
adjustable
Main
material
QT steel
A=Diameter
22
H=Thread
M12
B
10
D
6
E
25
F
24
F
N
400
G
19
K
28
L
22,3
Spring force
final pressure
F2 approx. N
3
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
1,8
Travel
S
4
UNSPSC Code
31161518
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, barnított.
Támasztócsap, edzett és barnított.
Támasztócsap, edzett és barnított.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.