text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Támasztócsap
Alaptest anyaga
edzett acél
D=átmérő
60
L=Hossz
86
Acélkulcs
1.7139
D1
M10
D2
8
D2 hengeres fejű csavarhoz
M08
L1
20
UNSPSC Code
31162800
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
Támasztócsap, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
További információk
Az acélból készült támasztócsapok a szerszám- és formakészítésben alkalmazható komponensek, amelyek a szerszámok és formák stabil alátámasztását, pontos beállítását és nagy stabilitását biztosítják.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak