Támasztóblokk edzett acél barnított 02392-05-36016100
- Köszörült és nemesített támasztófelületek
- Különböző magasságban kapható
- Rögzítés hengeresfejű csavarral
- Munkadarab felhelyezéséhez
Sales unit
197,67 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Támasztóblokk
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
színe
barnított
A=Magasság
100
B
átmenő furat
DIN 912 csavarhoz
M16
C
M16
D
46
E
35
F
50
G
50
H
100
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
nemesített és barnított.
Támasztófelületek, köszörült.
Támasztófelületek, köszörült.
További információk
A támasztó blokkok megakadályozzák, hogy a befogás során a munkadarabok behajoljanak. A menetes furat
a raszterfuratok közötti készülékelemek rögzítésére szolgál.
a raszterfuratok közötti készülékelemek rögzítésére szolgál.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.