text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Támasztóblokk
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest színe
barnított
A=Magasság
40
B átmenő furat DIN 912 csavarhoz
M16
C
M16
D
23
E
40
F
50
G
50
H
100
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
Nemesacél.
Kivitel
nemesített és barnított.
Támasztófelületek, köszörült.
További információk
A támasztó blokkok megakadályozzák, hogy a befogás során a munkadarabok behajoljanak. A menetes furat
a raszterfuratok közötti készülékelemek rögzítésére szolgál.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought