text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Támaszték
Kivitel 1
állítható
Alaptest anyaga
edzett acél
A=Hossz
95
C=menethossz
24
D=átmérő
32
G=Menet
M16
B
30
E
27
F
27
H
M12 x 12
UNSPSC Code
31161518
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Rajzi hivatkozás
1) Menetes támasz
2) Támasz, állítható
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak