text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Támaszték
Kivitel 1
állítható
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
A min.
40
B max.
10
C
20
D
27
G
M6
G1
M16X1,5
SW
24
SW1
24
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
barnított.
Menetes csap, nemesített.
További információk
A támaszfelületet betétekkel (lásd 02387) lehet a követelményekhez igazítani.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought