Támaszték edzett acél 02155-1607712
- Állítható támasz
- Különböző felszerelhető feltétek
Mennyiségi egység
28,09 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Support
Main
material
QT steel
A=Total length
77
B=Thread length
55
C=key width
27
F=Thread
M16
D
10
E
30,1
G
M12 x 12
Kind of fastening
external thread
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Rajzi hivatkozás
1) Menetes ülék
2) Támasz
2) Támasz
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.