text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítótalp
Kivitel 1
teleszkópos szorítóegységhez
Kivitel 2
golyóval
Alaptest anyaga
acél
B=Szélesség
64
D=golyóátmérő
50
G=Menet
M16
L1=menethossz
25
B1
79
H szorítási tartomány
0-45
H1
27
L
20
L2
76
L3
66
Méret
50
UNSPSC Code
31161510
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
Acél.
Kivitel
Feketére oxidált szorítókarom.
Csupasz szorítógolyó.
További információk
A befogó egység a munkadarabhoz való csatlakoztatásra szolgál. A szorítógolyó a szorító talp több pontján rögzíthető. Ezáltal a szorító talp rugalmasan állítható.

A két rendszerméret között cserélhetők a szorítógolyók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought