text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítő készlet
Kivitel 1
Nullponti (Zero Point) rögzítőcsappal
Kivitel 2
unilock
Alaptest anyaga
acél
D=golyóátmérő
50
H=Magasság
10
D1
78
H1
30
Méret
50
UNSPSC Code
31161510
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
Acél.
További információk
A rögzítőkészlet alkalmas az UNILOCK nullponti befogástechnikához való adaptáláshoz.

A két rendszerméret között cserélhetők a szorítógolyók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought