Prizma függőleges edzett acél 02388-05-60008032
- Támasztó- és pozicionáló elem kör alakú munkadarabokhoz
- Köszörült és edzett támasztófelületek
- Illesztett furatok révén leszúrhatók
Mennyiségi egység
154,89 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Prizma
Kivitel 1
függőleges
Alaptest
anyaga
edzett acél
A
32
B
Ø
bedugható perselyhez
12 H6
C
min.
10
C
ellenőrző Ø
15±0,003
C
max.
25
D
8,5
E
13
F
40,1
G
C/2 x√ 2+22
H
25
J
45
K
25
L
9
M
14
UNSPSC Code
31161518
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
Nemesacél.
Kivitel
barnított.
Prizma- és támasztófelületek, köszörült.
Prizma- és támasztófelületek, köszörült.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.