Prizma függőleges edzett acél 02388-05-60012063
- Támasztó- és pozicionáló elem kör alakú munkadarabokhoz
- Köszörült és edzett támasztófelületek
- Illesztett furatok révén leszúrhatók
Sales unit
268,13 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Prism
Version 1
vertical
Main
material
QT steel
A
63
B
Ø for
shoulder screw
12 F7
C
Test-Ø
50±0,003
C
max.
80
C
min.
15
D
M12
E
22
F
95,071
G
C/2 x√ 2+34,716
UNSPSC Code
31161518
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
barnított.
Prizma- és támasztófelületek, köszörült.
Prizma- és támasztófelületek, köszörült.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.