Hosszabbító tengely teleszkópos szorítóegységhez acél 02401-1625500
- Az állítási tartomány bővítése
Mennyiségi egység
290,97 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hosszabbító tengely
Kivitel 1
teleszkópos szorítóegységhez
Alaptest
anyaga
acél
D=átmérő
M16x1,5
L=Hossz
500
D1
25
Méret
25
SW
21
UNSPSC Code
31161510
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
Acél.
További információk
A hosszabbító tengelyek az állítási tartomány bővítésére szolgálnak.
A munkadarab stabilizátor és a szorítókúpos rögzítőkészlet közé kerülnek beszerelésre.
A munkadarab stabilizátor és a szorítókúpos rögzítőkészlet közé kerülnek beszerelésre.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.