text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hengeres toldó
Alaptest anyaga
edzett acél
A
65
B
89
C
27
D
32
E
M16
F
40
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought