text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Screw jack
Main material
QT steel
D=diameter
50
D1
49
D2
Tr 30X4
D3
36
D4
6
D5
6
F max. kN
60
H
42
H1
52
H2
24
S
12
S1
2
UNSPSC Code
27112108
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
Description

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
festett, önzáró trapézmenet, orsó kiesés ellen védett.
További információk
A 02170-01 kivitel nem rendelkezik Ø 12 központfurattal.
Rajzi hivatkozás
1) Központfurat 02210-hez
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought