text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csavaros bak
Kivitel 1
ellenanyával
Alaptest anyaga
edzett acél
H=Magasság
140
Alaplap
76x111
B
18
F kN
60
H1
200
S
17
UNSPSC Code
31162800
Állítási tartomány
140 - 200
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Nemesacél.
Kivitel
kalapácslakk festés, orsó 30 x 6 trapézmenettel.
Rajzi hivatkozás
1) Központfurat 02210-hez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought