Adapterlemez univerzális edzett acél 02395-10-1615019532
Mennyiségi egység
302,53 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Adapterlemez
Kivitel 1
univerzális
Kivitel 2
négyszög alakú
Alaptest
anyaga
edzett acél
H=Magasság
32
B
150
B1
50
B2
90
B3
117,5
B4
25
B6
100
D
16
D1
26
D2
17
G
M16
H1
17
L
195
L1
100
L2
95
L3
155
L4
50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
Az adapterlemezek a készülékelemek rögzítésére szolgálnak a menetes furatokon keresztül. Az adapterlemezek a hornyoknak köszönhetően változatosan felszerelhetők a gépasztalra vagy egy alapelemre.
Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
barnított, edzett és köszörült.
További információk
Az M12-es menetes furatokkal rendelkező adapterlemezek 63, 80 és 100 mm-es T-horonytávolságokban használhatók.
Az M16-os menetes furatokkal rendelkező adapterlemezek 100 és 125 mm-es T-horonytávolságokban használhatók.
Az M16-os menetes furatokkal rendelkező adapterlemezek 100 és 125 mm-es T-horonytávolságokban használhatók.
Felszerelés
Szerelési lehetőségek:
Az adapterlemezek a T-hornyokban az oválfuratok, a hengeres fejű csavarok és anyák felhasználásával rögzíthetők.
Az adapterlemezek a T-hornyokban az oválfuratok, a hengeres fejű csavarok és anyák felhasználásával rögzíthetők.
Előnyök
- Az adapterlemezek univerzális rögzítése.
- A szorítóeszközök rugalmas elhelyezése.
- A szorítóeszközök rugalmas elhelyezése.
Rajzi hivatkozás
1) Rendszerméret M12
2) Rendszerméret M16
2) Rendszerméret M16
Accessory
Hengeres fejű csavarok 07160.
Anyák T-hornyokhoz 07060.
Anyák T-hornyokhoz 07060.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.