Támasztócsap csap alak edzett acél nemesített és barnított 02027-1100650
- Egyaránt használható stabil és pontos támaszként és ütközőként
- A támasztócsap stift alakja révén szűkös felfelvési ponttal rendelkező alkatrészeknél is alkalmazható
- Indukcióan edzett és köszörült támaszfelület
Mennyiségi egység
11,63 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támasztócsap
Kivitel 1
csap alak
Alak
A
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített és barnított
D1=Külső átmérő
6
D=Menet
M10
H=Magasság
50
B
14
E
19
H1
25
Rögzítési mód
külső menet
SW
17
Támaszforma
kerek
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
Nemesacél.
Kivitel
nemesített, barnított.
Támasztófelület, indukciósan edzett és köszörült.
Támasztófelület, indukciósan edzett és köszörült.
További információk
A támasztócsapok egyaránt szolgálnak stabil és precíz támaszként, valamint ütközőként.
A támasztócsap stift alakjának köszönhetően szűkös alátámasztási pontokkal rendelkező elemeknél is használható.
A támasztócsap stift alakjának köszönhetően szűkös alátámasztási pontokkal rendelkező elemeknél is használható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.