text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Támasztócsap
Kivitel 1
csap alak
Alak
D
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nemesített és barnított
D1=Külső átmérő
8
D=Menet
M10
H=Magasság
30
E
19
H1
12
P
10
Rögzítési mód
belső menet
SW
17
Támaszforma
kerek
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
Description

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
nemesített, barnított.
Támasztófelület, indukciósan edzett és köszörült.
További információk
A támasztócsapok egyaránt szolgálnak stabil és precíz támaszként, valamint ütközőként.
A támasztócsap stift alakjának köszönhetően szűkös alátámasztási pontokkal rendelkező elemeknél is használható.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought