Támasztócsap edzett acél nemesített és barnított 02153-08036
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerszámgyártás
- Munkadarabok és készülékek megtámasztására
Mennyiségi egység
5,01 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támasztócsap
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített és barnított
D=Menet
M8
H=Magasság
36
B
30
E
15
Rögzítési mód
külső menet
SW
13
Támaszforma
hatszög
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
Edzett acél vagy sárgaréz.
Kivitel
Edzett acél, nemesített és barnított.
Sárgaréz, fémtiszta.
Sárgaréz, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.