text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Rest pad
Form
B
Main material
QT steel
Surface finish body
tempered, black oxidised
D1=Outside diameter
8
D=Thread
M8
H=Height
15
SW=key width
13
E
4
Kind of fastening
internal thread
P
6
R
8,5
Seat form
round
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
Description

Anyag
Test, edzett acél.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
További információk
A támasztócsapok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására
szolgálnak. Ezenkívül ütközőként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
A D menetbe hernyócsavarok vagy tőcsavarok csavarhatók és ragaszthatók be. Ily módon egyszerűen állítható elő egy külső menetes támasz.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought