Rest pad szerszámacél hardened and ground 02010-08
- Illesztés a pontos pozicionáláshoz
- Alkalmasak készülékek talpaiként
- Edzett és köszörült
- Támaszfelület központosítás nélkül
Sales unit
3,88 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rest pad
Main
material
tool steel
Surface finish
body
hardened and ground
D1=Outside diameter
16
D2=Pin diameter
8
H=Height
5
H1
10
Kind of fastening
precision diameter
L3
2
L4
2
Seat form
round
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
Description
Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
Edzett és köszörült.
Támasztófelület, központosítás nélkül.
Támasztófelület, központosítás nélkül.
További információk
Több támasztócsap használata esetén az alátámasztási magasság utánköszörülhető. A támasztócsapok készüléklábként is használhatók.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.