Felfogócsap lapított kerámia kék köszörült 02020-01-31010
- Fém-kerámia kompozit
- Ütésálló és merev
- Illesztés a pontos pozicionáláshoz
Mennyiségi egység
114,66 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogócsap
Kivitel 1
lapított
DIN
hasonló, mint a DIN 6321
Alak
C
Alaptest
anyaga
kerámia
Alaptest
felülete
köszörült
Alaptest
színe
kék
D1=Külső átmérő
10
D2=Csapátmérő
6
H=Magasság
10
SW=kulcsnyílás
7
B
2,5
H1
9
H2
0,9
H3
6
Rögzítési mód
illesztett átmérő
Támaszforma
kerek
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
Cerazur ipari kerámia.
Kivitel
köszörült.
További információk
A lapított C alakkal áthidalhatók a furattávolsági tűrések vagy az alkatrész csak egy irányban pozicionálható.
Előnyök
A Cerazur rendkívül ütésálló és merev. Az anyag alapját a cirkonoxid alkotja. Lényegében egy fém-kerámia kompozit megoldásról van szó.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.