text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Locating pin
Version 1
short version
Form
C
Main material
tool steel
Surface finish body
hardened and ground
D1=Pin diameter
5
D2=Pin diameter
3
H=Height
8
H1
3
H2
5
R
1,50
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 60 ±2).
További információk
A felfogócsapok megkönnyítik az illesztési folyamatot, mert könnyen összeilleszthetők. A 02026 edzett felfogóperselyekkel együtt pontos, alacsony kopású és gyors munkadarabcserét tesznek lehetővé.

A D1 = 5 és D1 = 6 kivitelek belső menet nélkül.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought