Felfogócsap hosszú kivitel szerszámacél edzett és köszörült 02020-520
- Áthidalható furattávolsági tűrések
- Illesztés a pontos pozicionáláshoz
- Alkalmasak készülékek talpaiként
- Edzett és köszörült
- Támaszfelület központosítás nélkül
Mennyiségi egység
16,86 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogócsap
Kivitel 1
hosszú kivitel
Kivitel 2
lelapolt
DIN
DIN 6321
Alak
C
Alaptest
anyaga
szerszámacél
Alaptest
felülete
edzett és köszörült
D1=Külső átmérő
20
D2=Csapátmérő
12
H=Magasság
25
B
5
H1
18
H2
2
H3
9
Rögzítési mód
illesztett átmérő
T
0,04
Támaszforma
kerek
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
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült.
További információk
A lelapolt C alakkal furattávolsági tűrések áthidalására vagy a pozicionálandó munkadarab csupán egy irányban való rögzítésére használható.
Hasonló csapok lásd 03120, 03130, 03140 és 03150.
Hasonló csapok lásd 03120, 03130, 03140 és 03150.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.