Felfogócsap rövid kivitel szerszámacél edzett és köszörült 02020-212
- Munkadarabok és készülékelemek illesztett furatokban való pozicionálására szolgálnak
- Illesztés a pontos pozicionáláshoz
- Alkalmasak készülékek talpaiként
- Edzett és köszörült
- Támaszfelület központosítás nélkül
Mennyiségi egység
7,60 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogócsap
Kivitel 1
rövid kivitel
Kivitel 2
hengeres
DIN
DIN 6321
Alak
B
Alaptest
anyaga
szerszámacél
Alaptest
felülete
edzett és köszörült
D1=Külső átmérő
12
D2=Csapátmérő
6
H=Magasság
10
H1
9
H2
1,6
H3
6
Rögzítési mód
illesztett átmérő
T
0,02
Támaszforma
kerek
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
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült.
További információk
A B alakú támasztócsapok munkadarabok és készülékkomponensek illesztett furatokban való pozicionálására szolgálnak. A B alak edzett ütközőként és készüléklábként is használhatók.
Hasonló csapok lásd 03120, 03130, 03140 és 03150.
Hasonló csapok lásd 03120, 03130, 03140 és 03150.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.