text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Támasztócsap
Kivitel 1
állítható
Kivitel 2
ellenanyával
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
edzett és barnított
D1=Külső átmérő
20
D=Menet
M20
H=Magasság
110
E
34,6
F kb. N
18000
H1
70
H2
88
H3 max.
90
H3 min.
50
H4
10
R
28
Rögzítési mód
külső menet
SW
30
Támaszforma
kerek
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
1.1181 edzett acél.
Kivitel
kéregedzett és barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak