Rest pad adjustable QT steel hardened and black oxid finish 02150-161
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerszámgyártás
- Munkadarabok és készülékek megtámasztására
- Peremréteg edzett
Sales unit
17,01 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Támasztócsap
Kivitel 1
állítható
Kivitel 2
ellenanyával
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
D1=Külső átmérő
16
D=Menet
M16
H=Magasság
120
E
27,7
F
kb. N
11520
H1
63
H2
100
H3
max.
96
H3
min.
65
H4
8
R
25
Rögzítési mód
külső menet
SW
24
Támaszforma
kerek
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
Description
Anyag
1.1181 edzett acél.
Kivitel
kéregedzett és barnított.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.