Támasztócsap állítható edzett acél edzett és barnított 02150-16
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerszámgyártás
- Munkadarabok és készülékek megtámasztására
- Peremréteg edzett
Mennyiségi egység
16,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támasztócsap
Kivitel 1
állítható
Kivitel 2
ellenanyával
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
D1=Külső átmérő
16
D=Menet
M16
H=Magasság
100
E
27,7
F
kb. N
11520
H1
63
H2
80
H3
max.
76
H3
min.
45
H4
8
R
25
Rögzítési mód
külső menet
SW
24
Támaszforma
kerek
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
1.1181 edzett acél.
Kivitel
kéregedzett és barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.