text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Pozicionáló láb
Alak
D
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nemesített és barnított
Komponens felülete
betétedzésű
B=Menethossz
16
D=Tartó átmérő
17
G=menet / menethez
M10
H=Magasság
20
SW=kulcsnyílás
17
Rögzítési mód
külső menet
Támaszforma
kerek
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
Description

Anyag
Test, edzett acél.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
Támasztófelületek, betétedzésű.
További információk
A pozicionáló lábak megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak. Ezenkívül ütközőként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought