text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Positioning foot
Form
D
Main material
QT steel
Surface finish body
tempered, black oxidised
Surface finish component
case-hardened
B=Thread length
13
D=Diameter support
13
G=thread / for thread
M8
H=Height
30
SW=key width
13
Kind of fastening
external thread
Seat form
round
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
Material
Body high carbon steel.
Version
Body tempered and black oxidised.
Contact faces case-hardened.
Note
These positioning feet are used as supports for rough and machined parts. They can also be used as stops and thrust pads in fixtures and toolmaking.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought