text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Pozicionáló láb
Alak
C
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nemesített és barnított
Komponens felülete
betétedzésű
B=Menethossz
29
D=Tartó átmérő
32
G=menet / menethez
M20
H=Magasság
80
SW=kulcsnyílás
32
R
60
Rögzítési mód
külső menet
Támaszforma
kerek
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
Test, edzett acél.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
Támasztófelületek, betétedzésű.
További információk
A pozicionáló lábak megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak. Ezenkívül ütközőként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought